Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Tryktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2436

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1200-3812-C7GB04
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift B
+ forsyningStift A
Antal pr. pakkeformat48 stk.
Bristetryk [bar]4000.0 bar
Bristetryk [psig]58000 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.DT04
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningDeutsch
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1200-3812-C7GB04
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]212 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]1400.0 bar
Overtryk, maks. [psig]20300 psig
PakkeformatMultipak
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 1200
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMBS 1200-3812-C7GB04
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]600.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]8700.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteA
Tryktilslutn. std.DIN 3852-E
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [V] [Maks.]5.0000 V
Udgangssignal [V] [Min.]0.0000 V
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.065 Kilogram
Nettovægt0.053 Kilogram
Volume0.098 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162443897
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens