Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, M12 x1 - C1

Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2417

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 9/16-18, Specif. nøgle: MBS 1250-3816-C1BD11
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MBS 1200 / MBS 1250, MBS 1200 / MBS 1250

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 3
+ forsyningStift 1
+ udgangStift 2
Antal pr. pakkeformat48 stk.
Bristetryk [bar]4000.0 bar
Bristetryk [psig]58000 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.EN 60947-5-2
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningM12 x 1
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Material DescriptionDeleted Sensor MBS 1250-3816-C1BD11
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]212 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]2100.0 bar
Overtryk, maks. [psig]30000 psig
PakkeformatMultipak
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 1250
PulsationsdæmperYes
Ratiometrisk [V] [Maks.]4.500 V
Ratiometrisk [V] [Min.]0.500 V
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMBS 1250-3816-C1BD11
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]600.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]8700.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.SAE J1926/2
Tryktilslutn. str.9/16-18
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.07 Kilogram
Nettovægt0.054 Kilogram
Volume0.097 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162281802
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens