Danfoss logo
Pressure transmitter, M20, Flange

Tryktransmitter, MBS 3350, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G7641

Tryktilslutn. type: Flange, Specif. nøgle: MBS 3350-2211-A9CD28-3
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MBS 3300 / MBS 3350, MBS 3300 / MBS 3350

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- forsyningStift 2
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat14 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunMale and Female
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelseM20
Elektrisk tilslutningAngular connector
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseATEXC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau22.40
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]212 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]32 °F
Lavt clip-niveau3.60
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3350-2211-A9CD28-0
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
MembranNej
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omfattet af WEEEYes
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]212 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]96.0 bar
Overtryk, maks. [psi]1392 psi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 3350
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]4 ms
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleMBS 3350-2211-A9CD28-3
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tryk han/hunHun
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]232.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteBlokadapter med flange
Tryktilslutn. str.Port Ø2.5
Tryktilslutn. typeFlange
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.351 Kilogram
Nettovægt0.347 Kilogram
Volume0.411 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424594336
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm