Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P40M

Tryktransmitter, DST P40M, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.5 psi

078G5032

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: DST P40M-1711-A1GB08-1
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: DST P40M, DST P40M, DST P40M

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Bristetryk [bar]12.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 9
Elektrisk tilslutningAngular connector
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL RecognizedCEDNV∙GLKRNKK
GodkendelsesstandardE10,IACS 7
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Material DescriptionDELETED Sensor DST P40M-1711-A1GB08-1
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-15 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Overtryk, maks. [bar]10.0 bar
PakkeformatMultipak
Egenskab
Værdi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P40M
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP-dossier produktnavnSensor DST P40I + M
Specif. nøgleDST P40M-1711-A1GB08-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]5.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]72.50 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteA
Tryktilslutn. std.ISO 1179-2
Tryktilslutn. str.1/2
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.158 Kilogram
Nettovægt0.13 Kilogram
Volume0.261 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162473337
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm