Danfoss logo
DST P40M pressure transmitter 1/4"

Tryktransmitter, DST P40M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

078G5020

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: DST P40M-1611-A1GB04-1

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Bristetryk [bar]12.0 bar
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 9
Elektrisk tilslutningAngular connector
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseCEDNV∙GLKRNKK
GodkendelsesstandardE10,IACS 7
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Material DescriptionSensor DST P40M-1611-A1GB04-1
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-15 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-25 °C
Overtryk, maks. [bar]8.0 bar
PakkeformatMultipak
Egenskab
Værdi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P40M
PulsationsdæmperNo
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP-dossier produktnavnSensor DST P40I + M
Specif. nøgleDST P40M-1611-A1GB04-1
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]4.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]58.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteA
Tryktilslutn. std.ISO 1179-2
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.122 Kilogram
Nettovægt0.105 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162280362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm