Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P300, Pg 9 / Pg 11, G 1/4

Tryktransmitter, DST P30M, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

076G1028

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: DST P30M-2011-A6FB04-4
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat14 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunMale and Female
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelsePg 11
Elektrisk tilslutningAngular connector
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
Fejlsignalniveau21.50
GodkendelseATEXC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau20.50
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]100 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]212 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Lavt clip-niveau3.80
Material DescriptionMBS3150 MARINE. MBS3150-2011-6BB04
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
MembranNej
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]212 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]60.0 bar
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P30M
PulsationsdæmperYes
Responstid, maks. [ms]4 ms
Specif. nøgleDST P30M-2011-A6FB04-4
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]145.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.DIN 3852-G
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.198 Kilogram
Nettovægt0.156 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.395 Liter
EAN/UPC5715162485262