Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, No plug, 4 pin

Tryktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232.06 psi

063G2906

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1650-2211-A0GB04

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 2
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat48 stk.
Bristetryk [bar]640.0 bar
Bristetryk [psig]9282 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse4 pin
Elektrisk tilslutningAngular connector
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1650-2211-A0GB04
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]212 °F
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]48.0 bar
Overtryk, maks. [psig]696 psig
PakkeformatMultipak
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 1650
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMBS 1650-2211-A0GB04
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]16.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]232.06 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. noteA
Tryktilslutn. std.DIN 3852-E
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.074 Kilogram
Nettovægt0.064 Kilogram
Volume0.098 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162507773
Proposition 65No significant risk