Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Deutsch 3 pin_C7

Tryktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

063G2822

Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 12 x 1.5, Specif. nøgle: MBS 1650-381C-C7FA20

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift B
+ forsyningStift A
+ udgangStift C
Antal pr. pakkeformat48 stk.
Bristetryk [bar]4000.0 bar
Bristetryk [psig]58000 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. std.DT04
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningDeutsch
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]125 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-40 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]257 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]-40 °F
Material DescriptionSensor MBS 1650-381C-C7FA20
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]257 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]2100.0 bar
Overtryk, maks. [psig]30000 psig
PakkeformatMultipak
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 1650
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleMBS 1650-381C-C7FA20
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]600.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]8700.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.ISO 9974-2
Tryktilslutn. str.12 x 1.5
Tryktilslutn. typeM
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Voltage
Udgangssignal [V] [Maks.]4.5000 V
Udgangssignal [V] [Min.]0.5000 V
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.064 Kilogram
Nettovægt0.06 Kilogram
Volume0.097 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424048167
Proposition 65No significant risk