Danfoss logo
Pressure transmitter, Deutsch 3 pin, cable, G1/4

Tryktransmitter, MBS 3050, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

060G6709

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3050-3435-G8GB04-2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050, MBS 3000 / MBS 3050

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift B
+ forsyningStift A
+ udgangStift C
Antal pr. pakkeformat20 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EgensikkerNej
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. komment.Frie ledninger
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningDeutsch
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau11.50
Indeholder batterierNo
Just. nulpunkt/spanNej
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.]176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.]32 °F
Lavt clip-niveau0.00
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 3050-3435-G8GB04-2
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
MembranNej
Nøjagtighed, Max. ±FS1.00 % RH
Nøjagtighed, typ. ±FS0.5 % RH
Egenskab
Værdi
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.]185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.]-40 °F
Overtryk, maks. [bar]1500.0 bar
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeMBS 3050
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Responstid, maks. [ms]4 ms
SCIP-dossier nr.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dossier produktnavnAKS/MBS
Specif. nøgleMBS 3050-3435-G8GB04-2
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.]250.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]3625.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.DIN 3852-EISO 1179-2 (Form E)
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeG
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Voltage
Udgangssignal [V] [Maks.]10.0000 V
Udgangssignal [V] [Min.]0.0000 V
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.181 Kilogram
Nettovægt0.159 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428515948
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm