Tryktransmitter, NSK, 0 bar - 15 bar
061H5507
Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: NSK-BE015D-U009
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere, Tryktransmittere
061H5507
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift 3 |
| + forsyning | Stift 1 |
| + udgang | Stift 2 |
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
| Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP66 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A |
| Material Description | DELETED Sensor NSK-BE015D-009 I/100 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Nøjagtighed, Max. ±FS | 2.50 % RH |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -30 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Overtryk, maks. [bar] | 38.5 bar |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | NSK |
| Ratiometrisk [V] [Maks.] | 4.500 V |
| Ratiometrisk [V] [Min.] | 0.500 V |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) |
| SCIP-dossier nr. | 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597 |
| SCIP-dossier produktnavn | NSK Series |
| Specif. nøgle | NSK-BE015D-U009 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Tryktilslutn. str. | 1/4 |
| Tryktilslutn. type | Lodde ODF |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 14.0 mm |
| Udgang sign. | Ratio metric |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.048 Kilogram |
| Nettovægt | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.232 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428532563 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |