Tryktransmitter, XSK, 0 bar - 50 bar
061H5161
Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC50B-U186
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere, Tryktransmittere
061H5161
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift 3 |
| + forsyning | Stift 1 |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP66 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| Material Description | DELETED SENSOR NSK AC50B-U186 I/20 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Nøjagtighed, Max. ±FS | 3.00 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Overtryk, maks. [bar] | 55.0 bar |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | Sensing Solutions |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | XSK |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| SCIP-dossier produktnavn | XSK Series |
| Specif. nøgle | XSK-AC50B-U186 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| Tryk han/hun | Han |
| Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 50.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Tryktilslutn. note | Med Schrader-åbner |
| Tryktilslutn. std. | INGEN |
| Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
| Tryktilslutn. type | UNF |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 14.0 mm |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
| UL-klassificeret | Out of scope |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.071 Kilogram |
| Nettovægt | 0.07 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274661 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |