Tryktransmitter, XSK, -0.5 bar - 7 bar
061H5079
Elektrisk tilslutning: Molex, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: XSK-AC07I-U188
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere, Tryktransmittere
061H5079
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Stift 3 |
| + forsyning | Stift 1 |
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Hun |
| Elektrisk tilslutning | Molex |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | CE |
| Identisk produkt | 061H5099 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP66 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kølemidler | R134aR404AR407CR407HR410AR449BR450AR513A |
| Material Description | Deleted Sensor XSK AC07I-U188 I/100 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Nøjagtighed, Max. ±FS | 3.00 % RH |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Overtryk, maks. [bar] | 11.0 bar |
| Pakkeformat | Industripakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Tryktransmitter |
| Produkttype | XSK |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec |
| SCIP-dossier produktnavn | XSK Series |
| Specif. nøgle | XSK-AC07I-U188 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.50 V |
| Tryk han/hun | Hun |
| Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 7.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | -0.50 bar |
| Tryktilslutn. note | Med Schrader-åbner |
| Tryktilslutn. std. | ASME B1.1 |
| Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
| Tryktilslutn. type | UNF |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 14.0 mm |
| Udgang sign. | Current |
| Udgangssignal [mA] [Maks.] | 20 mA |
| Udgangssignal [mA] [Min.] | 4 mA |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.056 Kilogram |
| Nettovægt | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.185 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |