Danfoss logo
NSK Danfoss Saginomiya pressure sensor

Tryktransmitter, NSK, 0 bar - 45 bar

061H5508

Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: NSK-BE045D-U576
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tryktransmittere, Tryktransmittere, Tryktransmittere

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 3
+ forsyningStift 1
+ udgangStift 2
Antal pr. pakkeformat100 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektrisk tilslutningRound Packard Metri-Pack
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP66
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KølemidlerR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407CR407HR410AR449BR450AR452BR454AR454BR454CR455AR513A
Material DescriptionDELETED Sensor NSK-BE045D-U576 I/100
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Nøjagtighed, Max. ±FS2.50 % RH
Omfattet af WEEEYes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]100 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-30 °C
Egenskab
Værdi
Overtryk, maks. [bar]38.5 bar
PakkeformatIndustripakke
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeNSK
Ratiometrisk [V] [Maks.]4.500 V
Ratiometrisk [V] [Min.]0.500 V
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SCIP-dossier nr.853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP-dossier produktnavnNSK Series
Specif. nøgleNSK-BE045D-U576
Supply voltage [V] DC5.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]45.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Tryktilslutn. str.1/4
Tryktilslutn. typeLodde ODF
Tryktilslutning HEX [mm]14.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.048 Kilogram
Nettovægt0.04 Kilogram
Volume0.232 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428532570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm