Danfoss logo
DST P92S Pressure transmitter for SIL2 applications

Tryktransmitter, DST P92S, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

078G1008

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: UNF, Tryktilslutn. str.: 7/16-20, Specif. nøgle: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift 3
+ forsyningStift 1
Antal pr. pakkeformat45 stk.
Bristetryk [bar]2500.0 bar
Bristetryk [psig]36250 psig
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. han/hunHan
Elektr. tilslutn. komment.PBT
Elektr. tilslutn. std.IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse5 pin
Elektrisk tilslutningM12 x 1
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionSensor DST P92S-0250-bar-R-11-10-01
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-104 °F
Nøjagtighed TEB [-25-80°C] ±FS1.5 % RH
Nøjagtighed TEB [-40-80°C] ±FS2.5 % RH
Nøjagtighed TEB [0-80°C] ±FS1.0 % RH
Opstartstid [ms]40 ms
Egenskab
Værdi
Overtryk, maks. [bar]500.0 bar
Overtryk, maks. [psig]7250 psig
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P92S
PulsationsdæmperYes
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]1 ms
Specif. nøgleDST P92S-0250-BAR-R-11-10-01
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Gauge (relative)
Trykområde [bar] [Maks.]250.00 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]3625.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.SAE 4
Tryktilslutn. str.7/16-20
Tryktilslutn. typeUNF
Tryktilslutning HEX [mm]22.0 mm
Udgang sign.Current
Udgangssignal [mA] [Maks.]20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.]4 mA

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.055 Kilogram
Nettovægt0.052 Kilogram
Volume0.109 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428544467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm