Pressure transmitter, DST P650, 0 bar - 500 bar, 0 psi - 7251 psi
090G6163
Pressure reference: Gauge (relative), Output signal: Ratio metric, Electrical connection: Round Packard Metri-Pack, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P650-3716-C2BD083
090G6163
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| - Fælles | Pin B |
| + forsyning | Pin A |
| + udgang | Pin C |
| Antal pr. pakkeformat | 24 pc |
| Bristetryk [bar] | 2500.0 bar |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. han/hun | Male |
| Elektr. tilslutn. std. | 150.2 SERIES |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 3 pin |
| Elektrisk tilslutning | Round Packard Metri-Pack |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Godkendelse | C UL US UL RecognizedCE |
| Højt clip-niveau | 94.00 |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] | -40 °C |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] | -40 °F |
| Lavt clip-niveau | 6.00 |
| Material Description | Sensor DST P650-3716-C2BD083 |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Omfattet af WEEE | No |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 125 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 257 °F |
| Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
| Overtryk, maks. [bar] | 1500.0 bar |
| Pakkeformat | Multi pack |
| Pin surface material | Sn |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensors |
| Produktnavn | Pressure transmitter |
| Produkttype | DST P650 |
| Pulsationsdæmper | Yes |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.] | 90.0 % |
| Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.] | 10.0 % |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Responstid, maks. [ms] | 2 ms |
| Specif. nøgle | DST P650-3716-C2BD083 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Tryk han/hun | Male |
| Trykenhed ref. | Gauge (relative) |
| Trykområde [bar] [Maks.] | 500.00 bar |
| Trykområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykområde [psi] [Maks.] | 7251.00 psi |
| Trykområde [psi] [Min.] | 0.00 psi |
| Tryktilslutn. std. | SAE J1926-2 |
| Tryktilslutn. str. | 7/16-20 |
| Tryktilslutn. type | UNF |
| Tryktilslutning HEX [mm] | 22.0 mm |
| Udgang sign. | Ratio metric |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 57 Gram |
| Nettovægt | 51 Gram |
| Volume | 0.098 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255006169 |
| Proposition 65 | No significant risk |