Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P100,  Round Packard, 1/8-27 NPTF

Tryktransmitter, DST P100, 0 bar - 3.45 bar, 0 psi - 50 psi

075G1034

Tryktilslutn. type: NPTF, Tryktilslutn. str.: 1/8-27, Specif. nøgle: DST P100-5526-C2AF02-0

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
- FællesStift A
+ forsyningStift B
+ udgangStift C
Antal pr. pakkeformat60 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. std.150.2 SERIES
Elektr. tilslutn. størrelse3 pin
Elektrisk tilslutningRound Packard Metri-Pack
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Farve på elektrisk tilslutningBlack
Fejlsignalniveau95.00
GodkendelseC UL US UL RecognizedCE
Højt clip-niveau92.00
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1034
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP69K
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.]130 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.]-20 °C
Lavt clip-niveau0.00
Material DescriptionSensor DST P100 Ratio(0-50psi Abs)
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]135 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omfattet af WEEENo
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]135 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-40 °C
Overtryk, maks. [bar]13.8 bar
Overtryk, maks. [psi]200 psi
PakkeformatIndustripakke
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnTryktransmitter
ProdukttypeDST P100
PulsationsdæmperNo
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk V-forsyning [%] [Min.]10.0 % RH
REACH-kandidatlistens stofferNo
Responstid, maks. [ms]6 ms
Specif. nøgleDST P100-5526-C2AF02-0
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB inde i CTR ±FS [%]2.40 % RH
Tryk han/hunHan
Trykenhed ref.Absolute
Trykområde [bar] [Maks.]3.45 bar
Trykområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykområde [psi] [Maks.]50.00 psi
Trykområde [psi] [Min.]0.00 psi
Tryktilslutn. std.INGEN
Tryktilslutn. str.1/8-27
Tryktilslutn. typeNPTF
Tryktilslutning HEX [mm]27.0 mm
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretYes
Væskeberørt materiale304L 316L

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.069 Kilogram
Nettovægt0.057 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428656559
Proposition 65No significant risk