Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Ledningspositionsføler, DST X800, 8000 mm

098G2041

null: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Måleomr.: 8000, Specif. nøgle: SN1S8000HA3 0033X00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AnlægstypeSingle
Antal pr. pakkeformat12 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. std.IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse5 pin
Elektrisk tilslutningM12 x 1
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Måleomr.8000 mm
Material DescriptionSensor DST X800-SM1S3300HC1 0033X00
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnLedningspositionsføler
ProdukttypeDST X800
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP-dossier produktnavnGSH
Specif. nøgleSN1S8000HA3 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TilbehørNEJ
Udgang sign.4 - 20 mA
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.948 Kilogram
Nettovægt0.72 Kilogram
Volume4.644 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162482230
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm