Ledningspositionsføler, DST X800, 4800 mm
098G2038
null: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Måleomr.: 4800, Specif. nøgle: SN2R4800HC1 0033X00
098G2038
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Anlægstype | Redundant |
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 5 pin |
| Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Måleomr. | 4800 mm |
| Material Description | Sensor DST X800-SN2R4800HC1 0033X00 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Ledningspositionsføler |
| Produkttype | DST X800 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
| SCIP-dossier produktnavn | GSH |
| Specif. nøgle | SN2R4800HC1 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tilbehør | NEJ |
| Udgang sign. | CAN-open |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.836 Kilogram |
| Nettovægt | 0.73 Kilogram |
| Volume | 4.644 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162388082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |