Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Ledningspositionsføler, DST X800, 4800 mm

098G2005

null: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Elektr. tilslutn. størrelse: 8 pin, Måleomr.: 4800, Specif. nøgle: SO1R4800HA1 0033X00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AnlægstypeRedundant
Antal pr. pakkeformat12 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. std.IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse8 pin
Elektrisk tilslutningM12 x 1
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Komm. typeCAN-open
Måleomr.4800 mm
Material DescriptionSensor DST X800-SO1R4800HA1 0033X00
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnLedningspositionsføler
ProdukttypeDST X800
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
SCIP-dossier produktnavnGSH
Specif. nøgleSO1R4800HA1 0033X00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
TilbehørNEJ
Udgang sign.0.5 - 4.5 V
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.822 Kilogram
Nettovægt0.62 Kilogram
Volume4.451 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428647014
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm