Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520, 90 °, Single, 4 - 20 mA 098G1566

Drejepositionsføler, DST X520, 90 °

098G1548

null: 9 - 36, Elektrisk tilslutning: M12, Elektr. tilslutn. std.: INGEN, Omdrejningsretning: CW + CCW, Specif. nøgle: X520-FR090090HA13100 0033B10

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AnlægstypeRedundant
Antal pr. pakkeformat10 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. komment.M12 5-benet han trykt på tilsl.
Elektr. tilslutn. std.INGEN
Elektr. tilslutn. størrelse5 pin
Elektrisk tilslutningM12
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kabellængde [m]1.000 m
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionSensor DST X520-FR090090HA13100 0033B10
OmdrejningsretningCW + CCW
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnDrejepositionsføler
ProdukttypeDST X520
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-dossier produktnavnGRN
Specif. nøgleX520-FR090090HA13100 0033B10
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TilbehørB - PKIT 389
Udgang sign.0.5 - 4.5 V
UL-klassificeretNo
Vinkel/kanal 1 [°]90 °
Vinkel/kanal 2 [°]90 °

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.119 Kilogram
Nettovægt0.086 Kilogram
Volume0.695 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162266090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm