Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Drejepositionsføler, DST X520, 180 °

098G1531

null: 9 - 36, Elektr. tilslutn. std.: 282108-1, Omdrejningsretning: CW + CCW, Specif. nøgle: AS180000HC13000 0033B00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AnlægstypeSingle
Antal pr. pakkeformat20 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. std.282108-1
Elektr. tilslutn. størrelse6 pin
Elektrisk tilslutningAMP SuperSeal
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionSensor DST X520-AS180000HC13000 0033B00
OmdrejningsretningCW + CCW
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnDrejepositionsføler
ProdukttypeDST X520
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-dossier produktnavnGRN
Specif. nøgleAS180000HC13000 0033B00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TilbehørPKIT 384 MAGNET(B)
Udgang sign.CAN-open
UL-klassificeretNo
Vinkel/kanal 1 [°]180 °

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.073 Kilogram
Nettovægt0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5714279865141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm