Drejepositionsføler, DST X520, 90 °
098G1527
null: 5, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. std.: INGEN, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: FS090000LA11000 0033A02
098G1527
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Anlægstype | Single |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. std. | INGEN |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Sensor DST X520-FS090000LA11000 0033A02 |
| Omdrejningsretning | CW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Drejepositionsføler |
| Produkttype | DST X520 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP-dossier produktnavn | GRN |
| Specif. nøgle | FS090000LA11000 0033A02 |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| Tilbehør | A |
| Udgang sign. | Ratio metric |
| UL-klassificeret | No |
| Vinkel/kanal 1 [°] | 90 ° |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.108 Kilogram |
| Nettovægt | 0.046 Kilogram |
| Volume | 0.699 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279778847 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |