Drejepositionsføler, DST X520, 180 °
098G1509
null: 9 - 36, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. std.: INGEN, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: FS180000HC21000 0033A05
098G1509
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Anlægstype | Single |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. std. | INGEN |
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kabellængde [m] | 0.500 m |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Sensor DST X520-FS180000HC21000 0033A05 |
| Omdrejningsretning | CW |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Drejepositionsføler |
| Produkttype | DST X520 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP-dossier produktnavn | GRN |
| Specif. nøgle | FS180000HC21000 0033A05 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tilbehør | PKIT384 MAGNET |
| Udgang sign. | SAE J1939 |
| UL-klassificeret | No |
| Vinkel/kanal 1 [°] | 180 ° |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.121 Kilogram |
| Nettovægt | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.795 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162147986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |