Drejepositionsføler, DST X520, 60 °
098G1508
null: 9 - 36, Elektr. tilslutn. std.: 282108-1, Omdrejningsretning: CCW + CW, Specif. nøgle: X520-AR060060LA14000 0033A00
098G1508
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Anlægstype | Redundant |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. std. | 282108-1 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 6 pin |
| Elektrisk tilslutning | AMP SuperSeal |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | DST X520-AR060060LA14000 0033A00 |
| Omdrejningsretning | CCW + CW |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Drejepositionsføler |
| Produkttype | DST X520 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| SCIP-dossier produktnavn | GRN |
| Specif. nøgle | X520-AR060060LA14000 0033A00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tilbehør | A - PKIT384 MAGNET |
| Udgang sign. | 0.5 - 4.5 V |
| UL-klassificeret | No |
| Vinkel/kanal 1 [°] | 60 ° |
| Vinkel/kanal 2 [°] | 60 ° |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.078 Kilogram |
| Nettovægt | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.258 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428682770 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |