Danfoss logo
Rotary sensor, DST X510_A_098G1005, 098G1006

Drejepositionsføler, DST X510, 180 °

098G1036

null: 9 - 36, Elektr. tilslutn. std.: DT04-6P, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: DS180000HC11A00 0033A00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorA
AnlægstypeSingle
Antal pr. pakkeformat20 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. std.DT04-6P
Elektr. tilslutn. størrelse6 pin
Elektrisk tilslutningDeutsch
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionSensor DST X510-DS180000HC11A00 0033A00
OmdrejningsretningCW
Egenskab
Værdi
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnDrejepositionsføler
ProdukttypeDST X510
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIP-dossier produktnavnGRA
Specif. nøgleDS180000HC11A00 0033A00
Supply voltage [V] DC [max]36.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TilbehørLEVER
Udgang sign.CAN-open
UL-klassificeretNo
Vinkel/kanal 1 [°]180 °

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.106 Kilogram
Nettovægt0.07 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162435915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm