Drejepositionsføler, DST X510, 180 °
098G1035
null: 9 - 36, Elektr. tilslutn. std.: DT04-6P, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: DS180000HA11A00 0033X00
098G1035
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuator | A |
| Anlægstype | Single |
| Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. std. | DT04-6P |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 6 pin |
| Elektrisk tilslutning | Deutsch |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Sensor DST X510-DS180000HA11A00 0033X00 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omdrejningsretning | CW |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Drejepositionsføler |
| Produkttype | DST X510 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1 |
| SCIP-dossier produktnavn | GRA |
| Specif. nøgle | DS180000HA11A00 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Udgang sign. | 0.5 - 4.5 V |
| UL-klassificeret | No |
| Vinkel/kanal 1 [°] | 180 ° |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.084 Kilogram |
| Nettovægt | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162431443 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |