Danfoss logo
DST X730 Top level inclination sensor

Hældningspositionsføler, DST X730, 360 °

098G3510

null: 5, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Aksetype: Enkelt, Specif. nøgle: MVR360360LA10 0033X00

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AksetypeEnkelt
AnlægstypeRedundant
Antal pr. pakkeformat10 stk.
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. tilslutn. std.IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse5 pin
Elektrisk tilslutningM12 x 1
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP67
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Måleområde 1 [°]360 °
Egenskab
Værdi
Måleområde 2 [°]360 °
Material DescriptionSensor DSX X730-MVR360360LA10 0033X00
PakkeformatMultipak
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeFølere
ProduktnavnHældningspositionsføler
ProdukttypeDST X730
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.42f15994-890d-40cf-97c1-195eb013e856
SCIP-dossier produktnavnGIT
Specif. nøgleMVR360360LA10 0033X00
Supply voltage [V] DC5.00 V
TilbehørNEJ
Udgang sign.Ratio metric
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.33 Kilogram
Nettovægt0.26 Kilogram
Volume1.123 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162300190
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm