Hældningspositionsføler, DST X720, 85 °
098G3027
null: 10 - 36, Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Aksetype: Enkelt, Specif. nøgle: MOS085000HA10 0033X00
098G3027
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aksetype | Enkelt |
| Anlægstype | Single |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
| Elektr. tilslutn. størrelse | 5 pin |
| Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP67 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Måleområde 1 [°] | 85 ° |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Sensor DST X720-MOS085000HA10 0033X00 |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Følere |
| Produktnavn | Hældningspositionsføler |
| Produkttype | DST X720 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| SCIP-dossier produktnavn | GIG |
| Specif. nøgle | MOS085000HA10 0033X00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Tilbehør | NEJ |
| Udgang sign. | 0.5 - 4.5 V |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.29 Kilogram |
| Nettovægt | 0.2 Kilogram |
| Volume | 0.945 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162596821 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |