Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Overvågningsenhed, PR-SC4K Direct

300B4311

Anvendelsesområde: Overvågning, alarm, Forsyningsspænding [V] AC: 100 - 240, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Analoge indgange (AI) [pc]4 stk.
Anden RoHS-dokumentationEAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat1 stk.
AnvendelsesområdeOvervågning, alarm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale inputs (DI)6 stk.
Energiforbrug [W]10.0 W
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]100 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
Egenskab
Værdi
FunktionTemperatur
GodkendelseCE
Identisk produkt300B4302
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionDEL PR-SC4K Direct Telemetry Kit
PakkeformatEnkeltpakke
Prod. funkt.Alarmhåndtering
Product lineElectronic Controllers and Services
ProduktgruppeTelemetrienhed
ProduktnavnOvervågningsenhed
ProdukttypePR-SC4K Direct

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.872 Kilogram
Nettovægt0.685 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595