Håndbetjent reguleringsventil, REG 10
2415+562
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 10, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 10, Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Afgangstilslutning: Lodning, Kv-værdi [m³/h]: 0.17, Maks. driftstryk [bar]: 40
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
2415+562
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Afgangstilslutning | Lodning |
| Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
| Cv-værdi [gal/min] | 0.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Fluidagruppe | 12 |
| Gennemstrømningsareal [mm2] | 3.0 mm² |
| Godkendelse | LLC CDC EURO-TYSK |
| Indeholder batterier | No |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Kølemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Konus nr. | 1 |
| Kv-værdi [m³/h] | 0.170 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 580 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 40.0 bar |
| Malingsfarve | Grøn |
| Material Description | REG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Afspærrings- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Håndbetjent reguleringsventil |
| Produktoplysninger | Håndreguleringsventil |
| Produkttype | REG 10 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Retning | Ligeløb |
| Standardtilslutning | ASME B 16.22 |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Tilslutn. størrelse for udgang | 3/8 in |
| Tilslutn. str. tilgang | 3/8 in |
| Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] | 10.0 mm |
| Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] | 10.00 mm |
| Tilslutningstype, tilgang | Lodning |
| Udstyr | Låg |
| Ventilversion | Standardversion |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.518 Kilogram |
| Nettovægt | 0.5 Kilogram |
| Volume | 0.943 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428173124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |