Danfoss logo
Termostater, Veria WT45, Følertype: Rum + gulv, 16-product-details

Termostater, Veria WT45, Følertype: Rum + gulv, 16

189B4072

Temperatur – rum [°C]: 5 - 35, Temperatur – gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: LED, Applikation: Gulvvarme

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
ApplikationGulvvarme
BeskrivelseVeria Control WT45 Black
Bredde [mm]86.00 mm
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeLED
Element IP-klasse20
Energiforbrug ved standby [W] [Maks.]2.50 W
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
FarveSort
FølertypeRum + gulv
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Garanti [år]2
Højde [mm]86 mm
Egenskab
Værdi
Induktiv belastningcos φ= 0.3 max 1A
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionVeria Control WT45 Black
Omfattet af WEEEYes
Product line21
ProduktgruppeTermostater
ProdukttypeVeria WT45
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Resistiv belastning maks. [A]16
Temperatur – gulv [°C] [Maks.]45 °C
Temperatur – gulv [°C] [Min.]5 °C
Temperatur – rum [°C] [Maks.]35 °C
Temperatur – rum [°C] [Min.]5 °C
Warranty type2-year product warranty

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt285 Gram
Nettovægt150 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466254097