Termostater, Veria WT45, Følertype: Rum + gulv, 16
189B4071
Temperatur – rum [°C]: 5 - 35, Temperatur – gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: LED, Applikation: Gulvvarme
189B4071
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Applikation | Gulvvarme |
| Beskrivelse | Veria Control WT45 White |
| Bredde [mm] | 86.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | LED |
| Element IP-klasse | 20 |
| Energiforbrug ved standby [W] [Maks.] | 2.50 W |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Farve | Hvid |
| Følertype | Rum + gulv |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Garanti [år] | 2 |
| Højde [mm] | 86 mm |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Induktiv belastning | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Termostater |
| Produkttype | Veria WT45 |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resistiv belastning maks. [A] | 16 |
| Temperatur – gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Temperatur – gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
| Temperatur – rum [°C] [Maks.] | 35 °C |
| Temperatur – rum [°C] [Min.] | 5 °C |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 285 Gram |
| Nettovægt | 150 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254073 |