PU Insulation jacket, PU-FOAM, S130-IS16-2500
188X7864
Length [mm]: 2500
188X7864
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET FOR S130 IS PN16 FEA L2500 D |
| Model | S130-IS16-2500 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
| Tilslutning | DN200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 89 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 89 Kilogram |