Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000

188X6974

Length [mm]: 6000

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Længde [mm]6000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET FOR S100 IS PN16 D200 RHS,
ModelS100-IS16-6000
Egenskab
Værdi
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket
TilslutningDN200

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.001 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt0.001 Kilogram