MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS10/16/25-5000/6000
188X6546
Length [mm]: 6000
188X6546
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 6000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET FOR S80 IS PN16 DN300 HIGH |
| Model | S81-IS10/16/25-5000/6000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN300 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 40.8 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 40.8 Kilogram |