MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-2500
188X6384
Length [mm]: 2500
188X6384
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 2500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S65 IS25 FEA L2500 DP MW |
| Model | S65-IS25-2500 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 1 Kilogram |