PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-4000
188X6187
Length [mm]: 4000
188X6187
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 4000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L4000 DP PUR |
| Model | S62-IS10-4000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
| Tilslutning | DN150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 55 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 55 Kilogram |