PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS16-1300
188X5326
Length [mm]: 1300
188X5326
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP PUR |
| Model | S43-IS16-1300 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
| Tilslutning | DN200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.001 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 0.001 Kilogram |