EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Type 4
183B6003
EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
183B6003
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Air vent | Ja |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Beskrivelse | EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4 |
| CE-mærket | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk tilslutning | 230V 50 Hz |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C] | 95 °C |
| Godkendelse | CE |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Indeholder batterier | No |
| Kabinetmateriale | EPP |
| Kabinetmulighed | White-lacquered steel sheet |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W4 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Individuelle varmeunits |
| Produkttype | EvoFlat 4.0 PRO W |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stations type | Type 4 |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ja |
| Termisk ledeevne [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Tryk, nominel primær [bar] | 10 bar |
| Tryk, nominel sekundær [bar] | 10 bar |
| UL-klassificeret | No |
| Varmtvandscirkulation | Valgfrit |
| Varmtvandsydelse [kW] [Max] | 70 kW |
| Water hammer arrester | Optional |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 10.54 Kilogram |
| Nettovægt | 10.04 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513248 |