Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO AT, Bund, 65 kW, Type 3

183B5006

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Air ventJa
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
BeskrivelseEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
CE-mærketYes
Connection direction secondaryBottom
DCW statisk tryk [bar] [Min.]1.5 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dybde med kabinet [mm]150 mm
Elektrisk tilslutning230V 50 Hz
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fjernvarme, rørstørrelseØ18
Fjernvarme, tilslutningsstørrelse3/4"
Fjernvarme, tilslutningstypeG indv. gevind
Forsyningstemperatur, konstruktion [˚C]95 °C
GodkendelseCE
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
High temperature connection (HTC)Valgfrit
Indeholder batterierNo
KabinetmaterialeEPP
KabinetmulighedWhite-lacquered steel sheet
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
KontraventilYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
Omfattet af WEEEYes
PipingPPS composite
Product line67
ProduktgruppeIndividuelle varmeunits
ProdukttypeEvoFlat 4.0 M PRO AT
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
Stations typeType 3
StrainerPrimary
Summer bypassJa
Termisk ledeevne [W/mK]0.039 W/m-K
TilslutningsretningBund
Tryk, nominel primær [bar]10 bar
Tryk, nominel sekundær [bar]10 bar
UL-klassificeretNo
Varmekapacitet [kW] [Max]18 kW
VarmereguleringstypeElektronisk + delta p-regulator
Varmtvand, regulatornavnECL220
Varmtvand, reguleringstypeFlow/termostatisk
VarmtvandscirkulationValgfrit
Varmtvandsydelse [kW] [Max]65 kW
Water hammer arresterOptional

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt11.54 Kilogram
Nettovægt11.04 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume72.522 Liter
EAN/UPC5715162512913