MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300
181H2415
Length [mm]: 1300
181H2415
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS25 FEA L1300 DP MW |
| Model | S64-IS25-1300 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 30 Kilogram |
| Nettovægt | 30 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1.527 Cubic meter |