MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300
181H2366
Length [mm]: 1300
181H2366
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP MW |
| Model | S43-IS16-1300 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 61.8 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 61.8 Kilogram |