MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS16-2000
181H1908
Length [mm]: 2000
181H1908
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S113 IS16 IPE L2000 FEA DP MW |
| Model | S113-IS16-2000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN250 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 47 Kilogram |
| Nettovægt | 47 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 3.553 Cubic meter |