PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS06-1500
181H1823
Length [mm]: 1500
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
181H1823
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S110 IS PN6,L1500DIV.B |
| Model | S110-IS06-1500 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
| Tilslutning | DN150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 29.9 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 29.9 Kilogram |