Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS06-1500

181H1803

Length [mm]: 1500
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Længde [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JAC S110 IS PN6,L1500DIV.B
ModelS110-IS06-1500
Egenskab
Værdi
Product lineGasketed Heat Exchangers
ProduktgruppeHeat exchangers
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMW Insulation jacket
TilslutningDN150

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt29.9 Kilogram
Egenskab
Værdi
Nettovægt29.9 Kilogram