PU Insulation jacket, PU-FOAM, S86-IS25-4000
181H1624
Length [mm]: 4000
181H1624
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 4000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JAC S86 IS PN25,L4000DIV.B |
| Model | S86-IS25-4000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
| Tilslutning | DN150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 37 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 37 Kilogram |