MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000
181H1599
Length [mm]: 2000
181H1599
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S86 IS25 L2000 FEA DP MW |
| Model | S86-IS25-2000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN150 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 49.2 Kilogram |
| Nettovægt | 49.2 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 3533.3 Liter |