PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-2000
181H1500
Length [mm]: 2000
181H1500
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S67 IS10 L2000 DP PUR |
| Model | S67-IS10-2000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
| Tilslutning | DN250 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 34.8 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 34.8 Kilogram |