MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300
181H1449
Length [mm]: 1300
181H1449
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S65 IS10 L1300 FEA DP MW |
| Model | S65-IS10-1300 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | MW Insulation jacket |
| Tilslutning | DN200 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 28.7 Kilogram |
| Nettovægt | 28.7 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 1880.027 Liter |