PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS10-1000
181H1424
Length [mm]: 1000
181H1424
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Længde [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS10 FEA L1000 DP PUR |
| Model | S64-IS10-1000 |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktgruppe | Heat exchangers |
| Produktnavn | Accessory |
| Produkttype | PU Insulation jacket |
| Tilslutning | DN100 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 41.9 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Nettovægt | 41.9 Kilogram |